Produktnummer: ORAE04-24YC

Glasfaser-Kabelkanal-Endkappe, 100 mm x 600 mm, Gelb

Glasfaser-Kabelkanal-Endkappe, 100 mm x 600 mm, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Endkappen werden zum Abdichten der geraden Kanäle verwendet.

Gesamthöhe

100 mm

Gesamtbreite

600 mm

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-25°C Bis +70°C

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-V0 rated

Anmerkungen

Die in diesem TDS angegebenen Größen sind keine genauen Zahlen und dienen nur als Referenz für die Installation vor Ort, und die Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu. Luftfeuchtigkeit (r.F.): 5% ~ 90%.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.12 Revisionsdatum: 07-30-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.12 Revisionsdatum: 07-30-2024