Leitergestelle
Verkürzen Sie die Bereitstellungszeit und maximieren Sie den Platzbedarf mit den Leitergestellen von Belden, die zur Optimierung der Kabelbandbreite und zur Unterstützung einer maximalen Kabeldichte in kabelintensiven Installationen entwickelt wurden, wie Rechenzentren und Telekommunikationsräume. Profitieren Sie von dem umfangreichen Zubehör, um Ihr optimales Kabelmanagementdesign zu erstellen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Unterstützt jedes Systemdesign: Wir bieten ein komplettes Sortiment an Leitergestellen und Zubehör in den Ausführungen Universal, Telco und UL an
- Maximierung von Bandbreite und Dichte: Leitergestelle sind eine perfekte Ergänzung zu den Kabeln von Belden, sodass eine Komplettlösung erhältlich ist
- Erhöhte Sicherheit: Mit dem zum Patent angemeldeten Quick-Bond-Verbindungssatz können einzelne Abschnitte elektrisch verbunden werden, ohne dass eine Laschung für den Potenzialausgleich benötigt wird
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung
Universeller 250-Kabelkanal. Die maximale Tragfähigkeit bei minimaler Durchbiegung mit Stützen alle 5 Fuß beträgt 132 lbs/Fuß. Konstruktion aus geschweißten Stahlrohren, einzeln verpackt. Gesamtlänge: 10 Fuß. Seitenstrebe: 1,5" x 0,375" x 0,065". Querträger: 1,5" x 0,375" x 0,065" im Abstand von 12" geschweißt. Erhältlich mit schwarzer oder weißer Pulverbeschichtung.
[#0]}-Kabelkanal in Telco-Ausführung. Die maximale Tragfähigkeit bei minimaler Durchbiegung mit Stützen alle 5 Fuß beträgt 132 lbs/Fuß. Konstruktion aus geschweißten Stahlrohren, einzeln verpackt. Gesamtlänge: 10 Fuß. Seitenstrebe: 1,5" x 0,375" x 0,065". Querträger: 0,5" x 1" x 0,065" im Abstand von 9" geschweißt. Erhältlich mit schwarzer oder weißer Pulverbeschichtung.