4-Pfosten-Gestellrahmen
Belden bietet ein komplettes Portfolio an offenen 4-Pfosten-Gestellrahmen und Schaltschrank-Zubehör an, das von Einzelschaltschrank-Anwendungen (z.B. Einzelhandels- und Telekommunikationsschränke) bis hin zum hochdichten Patching von mehreren Schaltschränken und Schaltfeldern (in Computerräumen, Rechenzentren und zentralen Büros) reicht. Unser einzigartiges Fachwissen in den Bereichen Kabel und Verbindungstechnik ist von zentraler Bedeutung für das Design dieses vielseitigen Schaltschranksystems
Funktionen & Vorteile
- Schutz Ihrer Geräte: Zertifizierte und EIA-310-D-konforme Schaltschränke; wählen Sie zwischen 19" oder 23" Montage; erdbebensichere Optionen verfügbar
- Geringerer Arbeitsaufwand: Einfache Installation; verstellbare 4-Pfosten-Gestellrahmen bieten Tiefen von 28", 32" und 36" sowie eine einfache Identifizierung der Schaltschrankeinheiten
- Auswahlmöglichkeiten zur Unterstützung Ihres Projekts: Holen Sie sich den passenden Schaltschrank für Ihre Aufgabe: Stahl oder Aluminium, zerlegbar oder geschweißt, in Schwarz oder Zentralbüro-Weiß
- Komplette Schaltschrank-Lösungen: Montagezubehör für die Geräte ist im Lieferumfang enthalten und ein Erdungsbolzen ist Standard bei allen 4-Pfosten-Gestellrahmen
-
Produktauflistung
Ressourcen
Kataloge
Ratgeber