Router & WAN

Für industrielle Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit, Flexibilität und sichere Systeme entscheidend sind, bieten die Router von Belden eine vereinfachte Lösung mit Leistung und Sicherheit in einem Produkt. Die Router sind IEC 61850-konform und eignen sich ideal für große Installationen in Umspannwerken oder ähnliche Anwendungen, bei denen robustes Design, Leistung, Sicherheit, Servicequalität und verschiedene Protokolle erforderlich sind.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Erweiterte Routing-Sicherheit: Kombinierte Funktionen von L3-Switching und WAN-Routing &
  • Erweiterbar & Modular: Alle Gigabit-Ports mit 4-Port bis 10-Port GbE LAN-Optionen in konfigurierbaren Steckplätzen
  • Alt-Infrastrukturschnittstellen: Unterstützung für Alt-T1E1- und DDS-Schnittstellen und Nicht-Ethernet-Kommunikation
Hirschmann IT WAN-Router
Produkt Technische Daten
Magnum 10RX Router Herunterladen
Magnum DX940e RouterProduktdetails