Produktnummer: 1503A

Line-Level-Audiokabel, 1 Pr #22 Str TC, O/A-Folie, PVC-Ummantelung, CMR

Line-Level-Audiokabel, 1 Paar 22 AWG (7 x 30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Mantel, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Leitungspegel-Audio: analoge Signale und Steuerung mit niedriger Spannung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black & Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.142 in (3.61 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,142 Zoll (3,61 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 53 pF/ft (170 pF/m) 97 pF/ft (320 pF/m) 38 Ohm 1.5 ns/ft 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 6 Amps per conductor @ 30°C

Nom Äußerer Schutz DCR

19,44 Ohm/1000 Fuß (63,78 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.4 in (36 mm) 1.4 in (36 mm)

Maximale Zugspannung

23.7 lbs (10.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

14 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.420 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.420 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
1503A 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825116127
1503A 006U1000 Blau, hell UnReel 1.000 ft 612825116080
1503A 001U1000 Braun UnReel 1.000 ft 612825116042
1503A 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825116103
1503A N3UU1000 Grün, Mil UnReel 1.000 ft 612825116035
1503A 003U1000 Orange UnReel 1.000 ft 612825116066
1503A 002U1000 Rot UnReel 1.000 ft 612825116059
1503A 007U1000 Violett UnReel 1.000 ft 612825116097
1503A 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825116110
1503A 004U1000 Gelb UnReel 1.000 ft 612825116073