Produktnummer: 8451

Audio & Instrumentierung, 1 Paar 22 AWG, TC, O/A-Folie, CM

1 Paar 22 AWG Litzenleiter (7 x 30) TC, Polypropylen-Isolierung, Papierummantelung, verdrilltes Paar, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 22 AWG Litzenleiter TC, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Zur Verwendung mit automatischen Abisoliergeräten; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.138 in (3.51 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Cond-Grnd Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 17.8 Ohm/1000ft (58.4 Ohm/km) 34 pF/ft (110 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 45 Ohm 0.1725 µH/ft 1.5 ns/ft 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

14,1 Ohm/1000 Fuß (46,3 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating
-20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.4 in (36 mm) 1.4 in (36 mm)

Maximale Zugspannung

27 lbs (12 kg)

Gewicht Kabelgebinde

13 lbs/1000ft (19 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Einzigartiger Papiertrenner erleichtert das Abisolieren der Ummantelung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.667 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.667 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8451 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825207726
8451 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825207764
8451 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825427414
8451 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825207733 C
8451 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825207702
8451 010Z1000 Schwarz ReelTuff Box 1.000 ft 612825208129
8451 01015000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825207757
8451 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825207696
8451 01010000 Schwarz Rolle 10.000 ft 612825207740
8451 008500 Grau Rolle 500 ft 612825207658
8451 008U500 Grau UnReel 500 ft 612825427407
8451 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825207689 C
8451 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825207665
8451 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825207719