Produktnummer: 9778

Mikrofonkabel, 1 Leiter 20 AWG, TC

20 AWG Litzenleiter (26 x 34) mit hoher Leitfähigkeit, EPDM-Gummi-Isolierung, leitfähiges Textil (100 %) plus TC-Spiralschirme (75 % Abdeckung), Papierband, CPE-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 26x34 TC - Tinned Copper (High Conductivity) 0.037 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.117 in

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Coverage [%]
Spiral Serve / Screen 1 Textile (Conductive) 100%
Spiral Serve / Screen 2 Tinned Copper (TC) 75%
Tape 3 100%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Separator Material
Neoprene 0.235 in Paper Tape

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
10.2 Ohm/1000ft 10.2 Ohm/1000ft 11.6 Ohm/1000ft 11.6 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
45 pF/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
40 Ohm

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
4 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

60°C

Betriebstemperaturbereich

-30°C Bis +60°C

Gewicht Kabelgebinde

34 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

13 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.5 in

Umgebung

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.361 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.361 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9778 0101000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825259640