Produktnummer: 1304A4

CatSnake® 4-Kanal 4 Pr #24 Str BC, U/UTP, flexible PVC-Innen- & Außenjacken

Kategorie 5e, 4 x 4 Paar Kabel gebündelt, Innenkabel: 4 Paar 24 AWG (7 x 32) blankes Kupfer, U/UTP, BelFlex®-Innenmäntel & Gesamtmantel Belflex®

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Vor Ort einsetzbarer Cat 5e-Patch, digitale Audioformate wie CobraNet, eSnake, & Ethersound, Live-Events oder Studio-Sound

Leiter

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 24 AWG 7x32 BC - Bare Copper 16

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.043 in (1.1 mm) White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Bonded-Pair

Ja

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.25 in (6.4 mm)

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

Vier Cat 5e-Kabel, jeweils 4pr UTP; Farben der Innenhülle: Schwarz Nr. 1, Schwarz Nr. 2, Schwarz Nr. 3, Schwarz Nr. 4

Äußere Ummantelung

Material Material Trade Name Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Belflex® 0.757 in (19.2 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,757 Zoll (19,2 mm)

Elektrik

Element Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
Pair(s) 90 Ohm/km (27 Ohm/1000ft) 66

Verzögerung

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop. Typical Delay Skew
510 ns/100m 25 ns/100m 70% 15 ns/ft

Speisung

Voltage Rating
(300 V)

Temperatur

Operating
-30°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
7.6 in (190 mm) 7.6 in (190 mm)

Maximale Zugspannung

176 lbs (79.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

210 lbs/1000ft (310 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Erdverlegung

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Kompatibel mit RJ-45 und Neutrik EtherCon. Das Kabel lässt sich bei -40 °C kalt biegen. Bei Betriebstemperaturen kann es zu einer Längenreduzierung kommen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.289 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.289 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
1304A4 B59500 Mattes Schwarz Rolle 500 ft 612825111139
1304A4 B591000 Mattes Schwarz Rolle 1.000 ft 612825111122