Produktnummer: 1350SB

AES/EBU Digital Audio, 1 Paar 24 AWG, LSZH-Mantel, CMG-LS, Schiffs-ABS

Digitales Audiokabel, Rated-CMG-LS, 1–24 AWG verzinntes Kupferpaar, Datalene®-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, Drain, LSZH-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schiffsbord, ABS, Digital-Audio, Analog-Audio, Niedrige Kapazität, Niedrige Kapazität, Instrumentierung, Steuerung, EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 1

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.058 in (1.5 mm) Red & Black HDPE

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.179 in

Elektrik

Nom. Characteristic Impedance
100 Ohm

Verzögerung

Nom. Velocity of Prop.
79%

Hochfrequenz

Frequency [MHz]
0.384
0.7056
0.768
1.024
1.4112
1.536
2.048
2.8224
3.072
4.096
5.6448
6.144
8.192
11.2896
12.288
24.576

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -30°C To +75°C

Maximale Zugspannung

16.5 lbs (7.48 kg)

Gewicht Kabelgebinde

20 lbs/1000ft (30 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, raucharm, 1202, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMG-LS

CEC/C(UL)-Compliance

CMG-ST1

IEEE-Compliance

Std. 45 Klausel 23

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.440 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.440 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1350SB 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825112396 C