Produktnummer: 1801B

Digitales Audiokabel, 1 Pr #24 Str TC, O/A-Folie, Flamarrest® Jkt, CMP

Digitales Audiokabel, 1 Paar, 24 AWG (7 x 32) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, Beldfoil-Gesamtabschirmung®, Flamarrest-Ummantelung®, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Audio, Verbindung zwischen Audiogeräten wie Mikrofonen, Lautsprechern, Verstärkern, Mischpulten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.021 in (0.53 mm) 0.066 in (1.7 mm) Red & Black

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.165 in (4.19 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,165 Zoll (4,19 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 12 pF/ft (39 pF/m) 26 pF/ft (85 pF/m) 110 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 78% 3.8 Amps per conductor @ 30°C

Nom Äußerer Schutz DCR

17,42 Ohm/1000 Fuß (57,15 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.82 dB/100ft
1.01 dB/100ft
1.02 dB/100ft
1.08 dB/100ft
1.15 dB/100ft
1.16 dB/100ft
1.23 dB/100ft
1.34 dB/100ft
1.38 dB/100ft
1.58 dB/100ft
1.79 dB/100ft
1.85 dB/100ft
2.05 dB/100ft
2.34 dB/100ft
2.43 dB/100ft
3.33 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.7 in (43 mm) 1.7 in (43 mm)

Maximale Zugspannung

16.5 lbs (7.48 kg)

Gewicht Kabelgebinde

12 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL 910), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

AES/EBU

Keine Plenum-Nummer

1800 v. Chr.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.512 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.512 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1801B 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825416661
1801B 877500 Natur Rolle 500 ft 612825122968 C
1801B 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825122951 C
1801B 877U1000 Natur UnReel 1.000 ft 612825122944
1801B 8775000 Natur Rolle 5.000 ft 612825430056
1801B Z4B500 Violett Z4B Rolle 500 ft 612825122937
1801B Z4B1000 Violett Z4B Rolle 1.000 ft 612825122920 C
1801B Z4BU1000 Violett Z4B UnReel 1.000 ft 612825122913