Produktnummer: 1806F

Audio Snake-Kabel, #24-12pr, TC, Indiv. Geschirmt, CMG

Digitales Audio-Snake-Kabel, CMG-bewertet, 12-24 AWG Paare aus verzinntem Kupfer, Datalene-Isolierung®, einzeln mit Beldfolie geschirmt, nummerierte/farbcodierte PVC-Ummantelungen, flexible PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mehrkanalige Verbindung zwischen Audiogeräten wie Mikrofonen, Lautsprechern, Verstärkern, Mischpulten; Live-Events oder Studio-Sound; Analoges Audio

Leiter

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.022 in (0.56 mm) 0.068 in (1.7 mm) Brown and Numbered 1, Red and Numbered 2, Orange and Numbered 3, Yellow and Numbered 4, Green and Numbered 5, Blue and Numbered 6, Purple and Numbered 7, Gray and Numbered 8, White and Numbered 9, Black and Numbered 10, Tan and Numbered 11, Pink and Numbered 12 HDPE

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Einzeln Folienbänder mit Innenmantel verklebt

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.167 in (4.24 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.069 in (1.8 mm) 0.829 in Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
23.7 Ohm/1000ft (77.8 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 26 pF/ft (85 pF/m) 110 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 76%

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.384 MHz 0.29
0.706 MHz 0.71
0.768 MHz 0.77
1.024 MHz 0.94
1.411 MHz 1.1
1.536 MHz 1.1
2.048 MHz 1.3
2.822 MHz 1.4
3.072 MHz 1.4
4.096 MHz 1.5
5.645 MHz 1.7
6.144 MHz 1.8
8.192 MHz 2
11.29 MHz 2.2
12.288 MHz 2.3
24.576 MHz 3.1

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -30°C To +60°C

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

288 lbs/1000ft (429 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, FT4, 1202

NEC/UL-Compliance

CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

AES/EBU

Anmerkungen

Die Ummantelungen und Abschirmungen der Paare sind miteinander verklebt, sodass beide gleichzeitig mit einem automatischen Abisoliergerät abisolieren. Datalene® Zu den Isolationseigenschaften gehören eine niedrige Dielektrizitätskonstante und ein Verlustfaktor für die schnelle und verzerrungsarme Datenübertragung. Zu den physikalischen Eigenschaften gehören gute Druckfestigkeit und geringes Gewicht.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.439 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.439 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1806F Z4B2500 Violett Rolle 2.500 ft 612825438199
1806F Z4B500 Violett Z4B Rolle 500 ft 612825123200 C
1806F Z4B1000 Violett Z4B Rolle 1.000 ft 612825123194 C