Produktnummer: 1854F

Digitales Multi-Pair-Snake, 24 AWG, 32 Paare, PVC-Ummantelung, CMG

Audio-Snake-Kabel, 32 Paare 24 AWG Litzenkabel (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus Datalene®-Schaum mit hoher Dichte aus Polyethylen, einzeln abgeschirmt mit aufgeklebtem Beldfoil®, Ableitdraht und nummerierten und farbcodierten PVC-Ummantelungen, Gesamtabschirmung und Ableitdraht aus Beldfoil®, CMG-zertifizierte Gesamt-PVC-Ummantelung mit Nylon-Reißleine.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
1854F

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mehrkanalige Verbindung zwischen Audiogeräten wie Mikrofonen, Lautsprechern, Verstärkern, Mischpulten; Live-Events oder Studio-Sound; Analoges Audio

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 32 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.022 in (0.56 mm) 0.068 in (1.7 mm) Black & Red
Brown and Numbered 1, Red and Numbered 2, Orange and Numbered 3, Yellow and Numbered 4, Green and Numbered 5, Blue and Numbered 6, Purple and Numbered 7, Gray and Numbered 8, White and Numbered 9, Black and Numbered 10, Tan and Numbered 11, Pink and Numbered 12, Gray/Brown Stripe and Numbered 13, Gray/Red Stripe and Numbered 14, Gray/Orange Stripe and Numbered 15, Gray/Yellow Stripe and Numbered 16, Gray/Green Stripe and Numbered 17, Gray/Blue Stripe and Numbered 18, Gray/Purple Stripe and Numbered 19, Gray/Gray Stripe and Numbered 20, Gray/White Stripe and Numbered 21, Gray/Black Stripe and Numbered 22, Gray/Tan Stripe and Numbered 23, Gray/Pink Stripe and Numbered 24, Blue/Brown Stripe and Numbered 25, Blue/Red Stripe and Numbered 26, Blue/Orange Stripe and Numbered 27, Blue/Yellow Stripe and Numbered 28, Blue/Green Stripe and Numbered 29, Blue/Blue Stripe and Numbered 30 colors mentioned here is for inner Jacket
Blue/Purple Stripe and Numbered 31, Blue/Gray Stripe and Numbered 32 colors mentioned here is for inner Jacket

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (19x29) TC

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.167 in (4.24 mm) Yes

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.112 in (2.84 mm) 1.346 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,346 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
28.8 Ohm/1000ft 17.42 Ohm/1000ft (57.15 Ohm/km) 17.61 pF/ft (57.78 pF/m) 31.68 pF/ft (103.9 pF/m) 93 Ohm 76% 134.4 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

3,47 Ohm/1000 Fuß (11,4 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
13.46 in (341.9 mm) 13.46 in

Maximale Zugspannung

375 lbs (170 kg)

Gewicht Kabelgebinde

741 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.187 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.187 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
1854F Z4B1000 Violett Rolle 1.000 ft 612825393573