Produktnummer: 70050CH

1 PAAR AES/EBU, 22AWG, ISTP, LSZH-C

DIGITAL AUDIO 1 PAAR AES/EBU, 22AWG/0,34mm², ISTP, LSZH-C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Multimodulationskabel, das in professionellen Studios für die Übertragung von analogen und digitalen Audiosignalen verwendet wird. Es verfügt über die Anforderungen der AES/EBU-Spezifikation. Das Kabel ist sehr flexibel und hat einen kleinen Außendurchmesser für die Nutzung bei Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.

Leiter

Size Stranding Material
22 7x30 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 2.1 mm (0.083 in) Red & Black

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.4 mm

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
58 Ohm/km (18 Ohm/1000ft) 45 pF/m (14 pF/ft) 110 Ohm 76%

Maximale Zugspannung

70 N (16 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Dca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s2,d1,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.205 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.205 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
70050CH.00305 Grau Rolle 305 m 8719605186751
70050CH.00500 Grau Rolle 500 m 8719605010032