Produktnummer: 70057LW

2 PAAR AES/EBU, 24AWG, ISTP, LSZH

DIGITAL AUDIO 2 PAAR AES/EBU, 24AWG/0,22mm², ISTP, LSZH

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Multimodulationskabel, das in professionellen Studios für die Übertragung von analogen und digitalen Audiosignalen verwendet wird; entspricht den Anforderungen der AES/EBU-Spezifikation

Leiter

Size Stranding Material
24 7x32 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.45 mm (0.0571 in) White & Blue

Innenabschirmung

Material Coverage
Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Aluminium innen

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.50 mm (0.138 in)

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

Elemente sind zur Identifikation nummeriert

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.10 mm (0.0433 in) 9.40 mm (0.370 in)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
86.0 Ohm/km (26.2 Ohm/1000ft) 40 pF/m (12 pF/ft) 110 Ohm 80%

Biegeradius

Installation Min.
141 mm (5.55 in)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse Cca, Innen, Außen, halogenfrei, UV-beständig – UL 1581 Abschnitt 1200, nur in Schwarz

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1,d1,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.145 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.145 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
70057LW.00500 Violett Rolle 500 m 8719605196415