Produktnummer: 70069CH

2 PAAR AES/EBU, 22AWG, ISTP, LSZH-C

DIGITAL AUDIO 2 PAAR AES/EBU, 22AWG/0,34mm², ISTP, LSZH-C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Multi-Modulations-Kabel, das in professionellen Studios für die Übertragung von analogen und digitalen Audiosignalen verwendet wird; entspricht den Anforderungen der Spezifikation AES/EBU

Leiter

Size Stranding Material
22 7x30 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 2.1 mm (0.083 in) Red & Black

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.3 mm (0.21 in)

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

Elemente sind zur Identifikation nummeriert

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 13.5 mm

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
86 Ohm/km (26 Ohm/1000ft) 40 pF/m (12 pF/ft) 110 Ohm 80%

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Dca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d1,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 – Rauchdichte – Min. Transmissionsgrad = 60 %

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.145 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.145 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
70069CH.00500 Grau Rolle 500 m 8719605124272