Produktnummer: 70077

1 PAAR AES/EBU, 24AWG, ISTP, Spiralkabel PVC

DIGITAL AUDIO 1 PAAR AES/EBU, 24AWG/0,22mm², ISTP, blanke Kupferspirale, PVC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Multimodulationskabel, das in professionellen Studios für die Übertragung von analogen und digitalen Audiosignalen verwendet wird. Es verfügt über die Anforderungen der AES/EBU-Spezifikation. Das Kabel ist sehr flexibel und hat einen kleinen Außendurchmesser für die Nutzung bei Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.

Leiter

Size Stranding Material
24 7x32 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.55 mm (0.0610 in) White & Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Spiral Serve / Screen Bare Copper (BC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 6.5 mm

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Flexible Ummantelung mit mattem Finish

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance
87 Ohm/km 60 pF/m (18 pF/ft) 45 pF/m (14 pF/ft) 110 Ohm 0.75 µH/m (0.23 µH/ft)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
0.15 MHz 0.3
1 MHz 1.5
4 MHz 3.8
10 MHz 6
20 MHz 8.5

Temperatur

Operating Installation
-30°C To +70°C -5°C To +50°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-2 – Halogen-Säuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogen-Säuregasmenge – Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 – Rauchdichte – Min. Lichtdurchlässigkeit = 60 %

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.192 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.192 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
70077.00500 Grau Rolle 500 m 8719605010704