Produktnummer: 7891A

Audio Snake-Kabel, #26-2pr, TC, Indiv. Geschirmt, CM

Digitales Audio-Snake-Kabel, CM-bewertet, 2-26 AWG verzinnte Kupferpaare, Datalene-Isolierung®, einzeln mit Beldfoil® geschirmt, verbunden mit nummerierten/farbcodierten PVC-Ummantelungen, sodass beide gleichzeitig abisolieren, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mehrkanalige Verbindung zwischen Audiogeräten wie Mikrofonen, Lautsprechern, Verstärkern, Mischpulten; Live-Events oder Studio-Sound; Analoges Audio

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
26 7x34 TC - Tinned Copper 2

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.054 in (1.4 mm) Brown and Numbered 1, Red and Numbered 2 HDPE

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Einzeln Folienbänder mit Innenmantel verklebt

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.136 in (3.45 mm)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.343 in Yes

Elektrik

Nom. Characteristic Impedance
110 Ohm

Verzögerung

Nom. Velocity of Prop.
76%

Hochfrequenz

Frequency [MHz]
0.384
0.7056
0.768
1.024
1.4112
1.536
2.048
2.8224
3.072
4.096
5.6448
6.144
8.192
11.2896
12.288
24.576

Temperatur

Operating
-30°C To +80°C

Maximale Zugspannung

24 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

49 lbs/1000ft (73 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die Ummantelungen und Abschirmungen der Paare sind miteinander verklebt, sodass beide gleichzeitig mit einem automatischen Abisoliergerät abisolieren. Datalene® Zu den Isolationseigenschaften gehören eine niedrige Dielektrizitätskonstante und ein Verlustfaktor für die schnelle und verzerrungsarme Datenübertragung. Zu den physikalischen Eigenschaften gehören gute Druckfestigkeit und geringes Gewicht.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.369 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.369 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7891A Z4B500 Violett Z4B Rolle 500 ft 612825190769 C
7891A Z4B1000 Violett Z4B Rolle 1.000 ft 612825190752 C