Produktnummer: 7893A

Audio Snake Cable, #26-16pr, TC, Indiv. Geschirmt, CM

Digitales Audio-Snake-Kabel, CM-bewertet, 16-26 AWG verzinnte Kupferpaare, Datalene-Isolierung®, einzeln mit Beldfoil® geschirmt, verbunden mit nummerierten/farbcodierten PVC-Ummantelungen, sodass beide gleichzeitig abisolieren, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mehrkanalige Verbindung zwischen Audiogeräten wie Mikrofonen, Lautsprechern, Verstärkern, Mischpulten; Live-Events oder Studio-Sound; Analoges Audio

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
26 7x34 TC - Tinned Copper 16

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.054 in (1.4 mm) Brown and Numbered 1, Red and Numbered 2, Orange and Numbered 3, Yellow and Numbered 4, Green and Numbered 5, Blue and Numbered 6, Purple and Numbered 7, Gray and Numbered 8, White and Numbered 9, Black and Numbered 10, Tan and Numbered 11, Pink and Numbered 12, Gray/Brown Stripe and Numbered 13, Gray/Red Stripe and Numbered 14, Gray/Orange Stripe and Numbered 15, Gray/Yellow Stripe and Numbered 16 HDPE
Red & Black

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Einzeln Folienbänder mit Innenmantel verklebt

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.136 in (3.45 mm)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.77 in Yes

Elektrik

Nom. Characteristic Impedance
110 Ohm

Verzögerung

Nom. Velocity of Prop.
76%

Hochfrequenz

Frequency [MHz]
0.384
0.7056
0.768
1.024
1.4112
1.536
2.048
2.8224
3.072
4.096
5.6448
6.144
8.192
11.2896
12.288
24.576

Temperatur

Operating
-30°C To +80°C

Maximale Zugspannung

171 lbs (77.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

198 lbs/1000ft (295 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, FT4

NEC/UL-Compliance

CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die Ummantelungen und Abschirmungen der Paare sind miteinander verklebt, sodass beide gleichzeitig mit einem automatischen Abisoliergerät abisolieren. Datalene® Zu den Isolationseigenschaften gehören eine niedrige Dielektrizitätskonstante und ein Verlustfaktor für die schnelle und verzerrungsarme Datenübertragung. Zu den physikalischen Eigenschaften gehören gute Druckfestigkeit und geringes Gewicht.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.360 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.360 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7893A Z4B2000 Violett Rolle 2.000 ft 612825003601
7893A Z4B1000 Violett Z4B Rolle 1.000 ft 612825434252 C