Produktnummer: 1502ELW

Mediensteuerung, #18-2c TC, #22-1pr TC, LSZH-Jacke, Cca

Multimedia-Steuerkabel, Cca-bewertet, 2–22 AWG verzinnte Kupferlitzenpaare (Daten) mit Datalene®-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, Drain, 1–18 AWG verzinnte Kupferlitzenpaare mit LSZH-Isolierung, ungeschirmt, LSZH-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
1502ELW

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Multimedia-Steuerung, RS-422, RS-232, 60754-1, 60754-2, 61034, Begrenzte Rauchentwicklung, IEC 60332-1-2, Cca

Leiter

Element AWG Stranding Material No. of Conductors No. of Pairs
22 AWG 22 7x30 TC - Tinned Copper 1
18 AWG 18 16x30 TC - Tinned Copper 2

Anzahl der Leiter

4

Isolierung

Element Material Material Trade Name Nominal Diameter
18 AWG PE - Polyethylene (Foam) Datalene® 2.0 mm
22 AWG PE - Polyethylene (Foam) 1.74 mm

Farbtafel

Number Color
1 Blue & White
2 Red & Black

Innenabschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire Diameter Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape 22 AWG Pair Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 0.6 mm 24
7x32

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.9 mm 1.15 mm Yes

Leiter DCR

Element Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance
22 AWG 53.5 Ohm/km 53.5 Ohm/km
18 AWG 22.6 Ohm/km 22.6 Ohm/km

Kapazität

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
22 AWG Pair(s) 46 pF/m 125 pF/m
22 AWG Pair(s)

Induktivität

Element Nominal Inductance
22 AWG 0.76 µH/m
18 AWG 0.55 µH/m

Impedanz

Nominal Balanced Characteristic Impedance Description Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Impedance Description
22 AWG Pair 100 Ohm 22 AWG Pair

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
3.8 Amps per Conductor at 25ºC (22 AWG)

Speisung

Voltage Rating [V]
300 V

Betriebstemperaturbereich

-30°C Bis +80°C

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

65 mm

CPR-Euroklasse

Cca-s1,d1,a1

Umgebung

Innen-/Außenbereich – Euroklasse Cca

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Halogenfrei

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja – UL 1581 Sek. 1200 Nur Schwarz

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.149 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.149 Revisionsdatum: 03-09-2026