Produktnummer: 1325A

Sicherheit & Ton, 2 Pr #22 Str TC, Ind. Foliengeschirmt, Flamarrest® Jkt, CMP

Sicherheit, Lautsprechersteuerung, 2 Paar 22 AWG (7 x 30) verzinntes Kupfer, Flamarrest®-Isolierung, einzeln foliengeschirmt, Flamarrest®-Ummantelung, CMP &

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Ton- und Audiosysteme, Gegensprechanlagen und PA-Systeme, Sicherheitssysteme, leistungsbegrenzte Steuerungssysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.0095 in (0.24 mm) 0.048 in (1.2 mm) Black & Red, White & Green

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair Individually taped - Foil out

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.158 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,158 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
18.2 Ohm/1000ft 15 Ohm/1000ft (49 Ohm/km) 34 pF/ft (110 pF/m) 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.58 in (40.1 mm) 1.58 in

Maximale Zugspannung

31.2 lbs (14.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

19 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL 910), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

8723

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.511 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.511 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1325A 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825377023
1325A 010Z500 Schwarz ReelTuff Box 500 ft 612825435389
1325A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825111931
1325A 010Z1000 Schwarz ReelTuff Box 1.000 ft 612825423577
1325A D151000 Blau Rolle 1.000 ft 612825111900 C
1325A D15Z1000 Blau ReelTuff Box 1.000 ft
1325A 009500 Weiß Rolle 500 ft 612825111924
1325A 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825111917
1325A 009Z1000 Weiß ReelTuff Box 1.000 ft 612825423560