Produktnummer: 83264

Mil-Spec-Koaxialkabel, 75 Ohm, RG-179, 30 AWG Str SCCS, 95 % SC-Geflecht, FEP-Ummantelung, kommerziell, nicht QPL

Mil-Spec-Koaxialkabel, 75 Ohm, RG-179, 30 AWG (7 x 38) versilberter, kupferummantelter Stahlleiter, PTFE-Isolierung, 95 % versilbertes Kupfergeflecht, FEP-Ummantelung, kommerziell, nicht QPL

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Luft- und Raumfahrt, analoges Video

RG-Typ

179

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
30 AWG 7x38 0.012 in SCCS - Silvered Copper Covered Steel

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.063 in (1.6 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Silvered Copper (SC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.100 in (2.54 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,100 Zoll (2,54 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 3.0 dB/100ft
10 MHz 5.3 dB/100ft
50 MHz 8.5 dB/100ft
100 MHz 10.0 dB/100ft
200 MHz 12.5 dB/100ft
400 MHz 16.0 dB/100ft
700 MHz 19.7 dB/100ft
900 MHz 22.3 dB/100ft
1000 MHz 24.0 dB/100ft

Nennleistung

Frequency Max. Power Rating
50 MHz 1,250 W
100 MHz 865 W
200 MHz 599 W
400 MHz 415 W
700 MHz 308 W
900 MHz 270 W
1,000 MHz 255 W

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
232 Ohm/1000ft (761 Ohm/km) 8.5 Ohm/1000ft (28 Ohm/km) 19.5 pF/ft (64.0 pF/m) 75 Ohm 70%

Speisung

Voltage Rating
900 V (Mil-Spec)

Temperatur

Operating
-70°C to +200°C

Biegeradius

Installation Min.
1 in (25 mm)

Maximale Zugspannung

17 lbs (7.7 kg)

Gewicht Kabelgebinde

10 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Millitärische Compliance

Gewerbliches, nicht-QPL-Produkt (M17/94-RG179)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.506 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS IST 25' ., C - KISTENROLLENAUFSTELLUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.506 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS IST 25' ., C - KISTENROLLENAUFSTELLUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83264 001100 Braun Rolle 100 ft 612825203667 E
83264 001500 Braun Rolle 500 ft 612825203681 E
83264 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825203674 C E