Produktnummer: 8219

50 Ohm Kabelloses Übertragungskoaxialkabel, RG-58, 20 AWG Str TC, 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CM

50 Ohm Koaxialkabel für drahtlose Übertragung, RG-58, 20 AWG (19 x 32) verzinnter Kupferleiter, PE-Isolierung, 95 % verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Mantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Drahtlose Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Antennenkommunikation; Drahtlose Mikrofone, Funkgeräte, Amateurfunk, Low Power FM, GPS, RFID (Radio Frequency Identification)

RG-Typ

58

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
20 AWG 19x32 0.037 in TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.116 in (2.95 mm) White

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.193 in (4.90 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,193 Zoll (4,90 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.4 dB/100ft
10 MHz 1.3 dB/100ft
50 MHz 3.1 dB/100ft
100 MHz 4.5 dB/100ft
200 MHz 6.6 dB/100ft
400 MHz 10.0 dB/100ft
700 MHz 14.2 dB/100ft
900 MHz 16.6 dB/100ft
1000 MHz 18.1 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
8.8 Ohm/1000ft 4.1 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) 26.0 pF/ft (85.3 pF/m) 54 Ohm 76%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 1354)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -40°C to +80°C

Biegeradius

Installation Min.
1.9 in (48 mm)

Maximale Zugspannung

50 lbs (23 kg)

Gewicht Kabelgebinde

26 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereich – Freileitungen, Innenbereich, Außenbereich, UV-Beständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 UL Loading, UN ECE R118.02

NEC/UL-Compliance

CM

AWM-Compliance

AWM 1354

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

P-MSHA-SC-182/5

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.534 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.534 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8219 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825196341 C
8219 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825357605
8219 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825196372 C
8219 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825196358
8219 009U500 Weiß UnReel 500 ft 612825196365
8219 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825196327 C