Produktnummer: 8240

50 Ohm Kabelloses Übertragungskoaxialkabel, RG-58, 20 AWG Solid BC, 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMX

50 Ohm Koaxialkabel für drahtlose Übertragung, RG-58, 20 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, 95 % verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Mantel, CMX

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Drahtlose Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Antennenkommunikation; Drahtlose Mikrofone, Funkgeräte, Amateurfunk, Low Power FM, GPS, RFID (Radio Frequency Identification)

RG-Typ

58

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
20 AWG Solid 0.033 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.116 in (2.95 mm) White

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.193 in (4.90 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,193 Zoll (4,90 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 1.1 dB/100ft
50 MHz 2.5 dB/100ft
100 MHz 3.8 dB/100ft
200 MHz 5.6 dB/100ft
400 MHz 8.4 dB/100ft
700 MHz 11.7 dB/100ft
900 MHz 13.7 dB/100ft
1000 MHz 14.5 dB/100ft

Nennleistung

Frequency Max. Power Rating
50 MHz 530 W
100 MHz 350 W
400 MHz 160 W
1,000 MHz 90 W

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
9.4 Ohm/1000ft 4.1 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) 28.5 pF/ft (93.5 pF/m) 52 Ohm 66%

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CMX), 30 V (UL AWM 1354) 1900 V

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Die tatsächliche Impedanzspezifikation beträgt 51,5 +/- 1,5 Ohm.

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C (UL AWM 1354) -40°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
1.9 in (48 mm)

Maximale Zugspannung

47 lbs (21 kg)

Gewicht Kabelgebinde

26 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außen – Freileitungen, Innen, Freileitungen – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1581

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMX

AWM-Compliance

AWM 1354

CEC/C(UL)-Compliance

CMX

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

88240, 82240

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.541 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.541 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8240 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825196761
8240 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825196785 C
8240 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825358664
8240 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825196778 C
8240 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825196747
8240 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825196730 C