Produktnummer: 9880

Thicknet 10BASE5, #12 BC, FPO, Duobond IV, PVC Jkt, CM

IEEE 802.3 Ethernet Thicknet 10BASE5, DEC-Teilenummer 17-00451-00, 12 AWG massiver 0,086 Zoll blanker Kupferleiter, Isolierung aus Polyethylenschaum, Duobond IV®-Vierfachabschirmung (100 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Thick Ethernet

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 1 12 AWG Solid 0.086 in BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.243 in (6.17 mm) White

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Coax(es) Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
Coax(es) Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 94%
3 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
4 Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.405 in (10.3 mm)

Dämpfung

Frequency Max. Attenuation
1 MHz 0.19 dB/100ft
5 MHz 0.37 dB/100ft
10 MHz 0.52 dB/100ft
50 MHz 1.2 dB/100ft
100 MHz 1.7 dB/100ft
200 MHz 2.55 dB/100ft
400 MHz 3.9 dB/100ft
7000 MHz 5.5 dB/100ft
900 MHz 6.5 dB/100ft
1000 MHz 6.9 dB/100ft
1500 MHz 8.5 dB/100ft
2000 MHz 10.1 dB/100ft
2500 MHz 11.5 dB/100ft
3000 MHz 13 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
1.42 Ohm/1000ft (4.66 Ohm/km) 1.52 Ohm/1000ft (4.99 Ohm/km) 26 pF/ft (85 pF/m) 50 Ohm 78%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS, 30 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

UL AWM 1478: 30 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -40°C To +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.05 in (103 mm) 4.05 in (103 mm)

Maximale Zugspannung

255 lbs (116 kg)

Gewicht Kabelgebinde

122 lbs/1000ft (182 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CL2, CM

AWM-Compliance

AWM 1478

CEC/C(UL)-Compliance

CM

IEEE-Compliance

IEEE 802.3 10Base5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

DEC Artikel-Nr. 17-00451-00

Plenum-Nummer

89880

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.608 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.608 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9880 004500 Gelb Rolle 500 ft 612825259961 C
9880 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825259947 C
9880 0041640 Gelb Rolle 1.640 ft 612825259954 C