Produktnummer: 1306SB

Verbundwerkstoff für Schiffsbau, 18 AWG Koax-Video, 1 PR 18 AWG Strom

Verbund-Schiffskarton, 18 AWG Coax BC, BC-Geflechtschirmung 95 % Abdeckung, FPE-Isolierung für Video und 1 PR 18 AWG BC, verseilt (7 x 26), PP-Isolierung für Strom, Gesamtbewertung CMG-LS, LSZH-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Überwachung, CCTV-Kamera, PTZ (Schwenken-Neigen-Zoomen), Schiffsbord, geringe Rauchentwicklung

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 1
18 7x26 BC - Bare Copper 0.046 in 2

Anzahl der Leiter

3

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in
PP - Polypropylene 0.058 in

Farbtafel

Number Color
1 Black and Red

Innenabschirmung

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Coverage [%]
Braid 1 Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.275x0.514 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 6.4 Ohm/1000ft 3.1 Ohm/1000ft 3.1 Ohm/1000ft
6.4 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Shield
24 pF/ft 16.3 pF/ft

Betriebsspannung

300 V RMS

Induktivität

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.2 dB/100ft
5 MHz 0.45 dB/100ft
10 MHz 0.64 dB/100ft
50 MHz 1.46 dB/100ft
100 MHz 2.1 dB/100ft
200 MHz 3.0 dB/100ft
400 MHz 4.3 dB/100ft
700 MHz 5.8 dB/100ft
900 MHz 6.7 dB/100ft
1000 MHz 7.1 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Betriebstemperaturbereich

-30°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

67 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

114 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.75 in

NEC Artikel

Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CMG-ST1

CEC/C(UL)-Compliance

CMG-ST1

CPR-Euroklasse

Fca

IEEE-Compliance

Std. 45 Klausel 23

RG-Typ

6

Umgebung

Außenbereich – Freileitungen

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

Ja

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Freileitungen

Ja – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – Explosionsgefährdete Umgebungen

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja – nur schwarz

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Nein

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685 FT4, raucharm

CSA-Entflammbarkeit

FT4

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

IEEE Entflammbarkeit

IEEE 1202

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Anmerkungen

Durchmesser des Koaxialkabelmantels: 0,275 Zoll, Durchmesser des Paarmantels: 0,204 Zoll

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.310 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.310 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1306SB 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825111238
1306SB 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825111221