Produktnummer: 8503

Anschlusskabel, Nr. 22 Str TC, PVC-Ins, TYP B MIL-W-16878/1

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 22 AWG (7 x 30), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, TYP B MIL-W-16878/1 600 V 105 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ B) MIL-W-16878/1-Niedrigtemperaturanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.05 in (1.3 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,050 Zoll (1,3 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
16.2 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 11.0 A

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.50 in (13 mm) 0.50 in (13 mm)

Maximale Zugspannung

8 lbs (3.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

3 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Millitärische Compliance

MIL-W-16878/1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.487 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100' ., A – VORRÄTIGE STREIFENFARBEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.487 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100' ., A – VORRÄTIGE STREIFENFARBEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8503 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825209959
8503 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825209966 P
8503 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825209843
8503 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825209850 P
8503 001100 Braun Rolle 100 ft 612825209713
8503 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825209720 P
8503 008100 Grau Rolle 100 ft 612825209898
8503 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825209904 P
8503 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825209829
8503 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825209836 P
8503 003100 Orange Rolle 100 ft 612825209775
8503 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825209782 P
8503 002100 Rot Rolle 100 ft 612825209751
8503 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825209768 P
8503 007100 Violett Rolle 100 ft 612825209867
8503 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825209874 P
8503 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825209911
8503 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825209928 P
8503 0141000 Weiß, Schwarz gestreift Rolle 1.000 ft 612825209973 A
8503 0181000 Weiß, Blau gestreift Rolle 1.000 ft 612825210016 A
8503 0191000 Weiß, Braun gestreift Rolle 1.000 ft 612825210023 A
8503 0211000 Weiß, Grau gestreift Rolle 1.000 ft 612825210030 A
8503 0161000 Weiß, Grün gestreift Rolle 1.000 ft 612825209997 A
8503 0151000 Weiß, Rot gestreift Rolle 1.000 ft 612825209980 A
8503 0221000 Weiß, Violett gestreift Rolle 1.000 ft 612825210047 A
8503 0171000 Weiß, Gelb gestreift Rolle 1.000 ft 612825210009 A
8503 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825209805
8503 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825209812 P

Ressourcen

Resources