Produktnummer: BE41424

Anschlusskabel, 0,75 mm² Str BC, PVC-Ins, 70 °C

24x0,2B PVC VDMS 70C

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IEC 189-3, VMDS 70C

Leiter

Stranding Material
Stranded BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 1.77 mm (0.0697 in)

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

TI1

Elektrik

Max. Conductor DCR
26 Ohm/km

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

nicht zutreffend

Millitärische Compliance

nicht zutreffend

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.148 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.148 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
BE41424.004000 Schwarz Rolle 4,000 m 8719605025685
BE41424.094000 Blau Rolle 4,000 m 8719605025777
BE41424.044000 Braun Rolle 4,000 m 8719605025722
BE41424.084000 Grau Rolle 4,000 m 8719605025760
BE41424.054000 Grün Rolle 4,000 m 8719605025739
BE41424.064000 Orange Rolle 4,000 m 8719605025746
BE41424.074000 Rot Rolle 4,000 m 8719605025753
BE41424.034000 Violett Rolle 4,000 m 8719605025715
BE41424.014000 Weiß Rolle 4,000 m 8719605025692
BE41424.024000 Gelb Rolle 4,000 m 8719605025708

Ressourcen

Resources