Produktnummer: 9502

RS-232, #24-2pr, SR-PVC, O/A-Folie, PVC-Hülle, CMG, 75Ω

Computer-EIA-Kabel RS-232, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, halbstarre PVC-Isolierung, 2 verdrillte Paare, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen; Computerkommunikation; Niederspannungs-Analogsignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black & Red, Black & White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.222 in (5.64 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,222 Zoll (5,64 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 60% 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

16,19 Ohm/1000 Fuß (53,12 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

Maximale Zugspannung

27.5 lbs (12.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

26 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2464, AWM I/II A

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

P-MSHA-SC-7K-182037

Plenum-Nummer

82502

Anmerkungen

Zertifizierung des Pennsylvania Department of Environmental Resources und der United States Mine Safety and Health Administration. Anfrage für nicht aufgeführte RG/U-Kabel.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.547 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Y – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM 10 % BIS 20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. + KANN 2 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 1500'., Z – DIE ENDGÜLTIGE AUFSTELLUNG KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.547 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Y – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM 10 % BIS 20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. + KANN 2 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 1500'., Z – DIE ENDGÜLTIGE AUFSTELLUNG KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
9502.0030 Chrom Rolle 30 m 8719605020840
9502 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825254133
9502.00U152 Chrom UnReel 152 m 8719605020857
9502.01152 Chrom Rolle 152 m 8719605020888
9502.00U305 Chrom UnReel 305 m 8719605020864
9502.01305 Chrom Rolle 305 m 8719605020901
9502. K1305 Chrom Rolle 305 m 8719605020925
9502.01305 Chrom Rolle 305 m 8719605020901
9502 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825254164 C
9502 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825254126
9502 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825254140 C
9502 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825254119
9502.011500 Chrom Rolle 1,500 m 8719605020871
9502. K11500 Chrom Rolle 1,500 m 8719605020918
9502.013048 Chrom Rolle 3,048 m 8719605020895
9502 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825254171 C Z
9502 06010000 Chrom Rolle 10.000 ft 612825254157 C Y