Produktnummer: 127896A

DeviceBus®, 2 Pr #16+18 Str TC, PVC-NYL+PP Ins, IS+OA TC Brd, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt, CMG CSA HL

DeviceBus® für ODVA DeviceNet™, 2 Paare 16+18AWG (19x29+19x30) verzinntes Kupfer, PVC-NYL+PP-Isolierung, einzelne Beldfoil® & OA-Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (65 %), PVC-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel, CMG CSA HL

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
127896A

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Belastung durch Nagetiere, Quetsch- oder Schnittkräfte, raue Umgebung, ODVA-Kommunikation auf Geräteebene, verwendet mit CIP (Common Industrial Protocol) zur Steuerung, Konfiguration und Datenerfassung zwischen Geräten wie Sensoren und Aktoren und Geräten höherer Ebene wie SPS und PC in der industriellen Automatisierung, Bustopologie usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Power Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.101 in (2.57 mm) Red & Black
Data Pair(s) PP - Polypropylene 0.068 in (1.7 mm) 0.116 in (2.95 mm) Blue & White Flame Retardant

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 16 AWG (19x29) TC

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.060 in (1.5 mm) 0.525 in (13.3 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.818 in (20.8 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,818 Zoll (20,8 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Power Pair(s) 4.9 Ohm/1000ft (16 Ohm/km) 1.8 Ohm/1000ft (5.9 Ohm/km)
Data Pair(s) 6.9 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 14.7 pF/ft (48.2 pF/m) 120 Ohm 75%

Hochfrequenz

Element
Data Pair(s)

Speisung

Voltage Rating
(300 V)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -40°C to +75°C

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

136 lbs/1000ft (202 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT4

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.62 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.62 Revisionsdatum: 05-31-2024