Produktnummer: 129463D

Blue Hose®, 1 Pr #20 Str TC, PE Ins Blu, Clr, Folie+TC Brd, PE-Innenjacke, AIA-Armierung, PVC-Jacke

Blue Hose® für Data Highway Plus, 1 Paar 20AWG (7x28) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung blau & Klar, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (55 %), PE-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, blauer PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
129463D

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kontakt mit Nagetieren, Quetsch- oder Schnittkräften, raue Umgebung, Allen Bradley Data Highway-Kommunikationsschnittstelle zwischen SPS-Prozessoren, E/A-Geräten, Bedienerschnittstellen, Computern und anderen intelligenten Geräten, SPS-Prozessorverriegelung, Peer-to-Peer-Messaging, Fernprogrammierung, Fehlerbehebung, E/A-Updates usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.019 in (0.48 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 55%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.240 in (6.10 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.520 in (13.2 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,520 Zoll (13,2 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 78 Ohm 66%

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element
Pair(s)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.55 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.55 Revisionsdatum: 05-31-2024