Produktnummer: 133084A

DeviceBus®, 2 Pr #22+24 Str TC, PVC+FPE Ins, IS+OA TC Brd, PVC Jkt, SIA Armor, PVC Jkt, CM, CL2

DeviceBus® für ODVA DeviceNet™, 2 Paare 22+24AWG (19x34+19x36) verzinntes Kupfer, PVC+Schaum-PE-Isolierung, einzelne Beldfoil® & OA-Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (65 %), PVC-Innenmantel, Stahl-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel, CM, CL2

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
133084A

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Belastung durch Nagetiere, Quetsch- oder Schnittkräfte, raue Umgebung, ODVA-Kommunikation auf Geräteebene, verwendet mit CIP (Common Industrial Protocol) zur Steuerung, Konfiguration und Datenerfassung zwischen Geräten wie Sensoren und Aktoren und Geräten höherer Ebene wie SPS und PC in der industriellen Automatisierung, Bustopologie usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 24 AWG 19x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) Red & Black
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.026 in (0.66 mm) Blue & White

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 22 AWG (19x34) TC

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.280 in (7.11 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.573 in (14.6 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,573 Zoll (14,6 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 17.5 Ohm/1000ft (57.4 Ohm/km) 4 Amps per Conductor at 25ºC (Power Pair)
Data Pair(s) 28.0 Ohm/1000ft (91.9 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 120 Ohm 75% 4 Amps Per Conductor at 24 V (per NEC CL2) (Power Pair)

Nom Äußerer Schutz DCR

3,2 Ohm/1000 Fuß (10 Ohm/km)

Hochfrequenz

Element Frequency [MHz]
Data Pair(s) 0.125
0.5
1

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +60°C

Maximale Zugspannung

65 lbs (29 kg)

Gewicht Kabelgebinde

155 lbs/1000ft (231 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CL2, CM

AWM-Compliance

AWM 20201, HLBCD

CEC/C(UL)-Compliance

CMG HLBCD

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ODVA Klasse 2, dünn

Anmerkungen

Biegelebensdauer: +/- 90-Grad-Biegetest, 2" Durchmesser, 2 lbs. Spannung: mindestens 2000 Zyklen. Messmarkierungen auf der Ummantelung zur Unterstützung bei der Installation. ODVA DeviceNet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Open DeviceNet Vendor Association, Inc.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.90 Revisionsdatum: 12-22-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.90 Revisionsdatum: 12-22-2023