Produktnummer: 1333A

Feldbus, 24 Pr #18 Str TC, PO-Isolierung, IS/OS, PVC-Ummantelung, CMG

Feldbus, 24 Paare 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, individuelle & Gesamtabschirmung aus Beldfoil®, orangefarbener PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 24 18 7x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Color Code
PP - Polypropylene Blue, Orange and Numbered

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Tinned Copper (TC)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 1.13 in Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
5.86 Ohm/1000ft (19.2 Ohm/km) 45 pF/ft (150 pF/m) 1.2 pF/ft 100 Ohm 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 66% 5.2 Amps per Conductor

Nom Äußerer Schutz DCR

4,9 Ohm/1000 Fuß (16 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.08

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -40°C to +105°C

Maximale Zugspannung

1377 lbs (624.6 kg)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, 1202, IEC 60332-3-24

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, CMX-Außenbereich, ITC, PLTC-ER

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.407 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.407 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1333A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825112105 C