Produktnummer: 1345F

Feldbus, 2 C #15+18 Str TC, PVC-NYL&FEP Ins, IS+OA TC Brd, TPE Jkt, High Flex

Feldbus, 2 Leiter 15+18AWG (65x33+65x36) verzinntes Kupfer, PVC-NYL&FEP-Isolierung, individuelle Beldfoil® & OA-Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (65 %), orangefarbener TPE-Außenmantel, hochflexibel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Size Stranding Material
15 65x33 TC - Tinned Copper
18 65x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
15 AWG PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) Red & Black, Blue & White
18 AWG PE - Polyethylene (Foam) 0.053 in (1.3 mm)

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.060 in (1.5 mm) 0.480 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
3.6 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 100 Ohm 0.174 µH/ft (0.571 µH/m) 8 Amps per Conductor
6.9 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 12.0 pF/ft (39.4 pF/m) 120 Ohm 1.36 ns/ft 75% 5 Amps per Conductor

Nom Äußerer Schutz DCR

1,8 Ohm/1000 Fuß (5,9 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC-ER), 600 V (UL AWM 20201)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

Maximale Zugspannung

205 lbs (93.0 kg)

Gewicht Kabelgebinde

133 lbs/1000ft (198 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CMG, PLTC-ER

AWM-Compliance

AWM 20201, AWM I/II A

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Hochflexibel. Dick. Messmarkierungen auf der Ummantelung zur Unterstützung bei der Installation. ODVA DeviceNet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Open DeviceNet Vendor Association, Inc. Aufgrund der UL-Anforderungen für die CMG-Auflistung ist auf der Ummantelung ""1PR16"" anstelle von ""1PR15"" aufgedruckt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.550 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.550 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1345F T5U1000 Grau T5U Rolle 1.000 ft 612825112327 C