Produktnummer: 1346F

DeviceBus® für ODVA DeviceNet™, 2 Pr #22+24 Str TC, PVC+PO Ins, IS+OA TC Brd, TPE Jkt, CMG

DeviceBus® für ODVA DeviceNet™, 2 Paare 22+24AWG (26x36+19x36) verzinntes Kupfer, PVC+PO-Isolierung, individuelle Beldfoil® & OA-Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (65 %), TPE-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

Size Stranding Material
22 26x36 TC - Tinned Copper
24 19x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
22 AWG PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) Red & Black, Blue & White
24 AWG PE - Polyethylene (Foam) 0.028 in (0.71 mm)

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.036 in (0.91 mm) 0.275 in (6.99 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
17.5 Ohm/1000ft 100 Ohm 5 Amps per Conductor at 25ºC
28.0 Ohm/1000ft (91.9 Ohm/km) 28 Ohm/100m 12 pF/ft (39 pF/m) 120 Ohm 75% 5 Amps per Conductor at 25ºC (22 AWG)

Nom Äußerer Schutz DCR

3,2 Ohm/1000 Fuß (10 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS (CL2, CMG)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

Maximale Zugspannung

65 lbs (29 kg)

Gewicht Kabelgebinde

41 lbs/1000ft (61 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CL2, CMG

AWM-Compliance

AWM I/II A

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ODVA Klasse 2, dünn

Anmerkungen

Hochflexibel. Dünn. Messmarkierungen auf der Ummantelung zur Unterstützung bei der Installation.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.685 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.685 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1346F T5U1000 Grau T5U Rolle 1.000 ft 612825112334 C