Produktnummer: 1348A

CC Link, 3 C #20 Str BC, FPE Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, CM

CC-Link, 3 Leiter 20AWG (7x28) blankes Kupfer, FPE-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (78 %), PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Conductor(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.028 in (0.71 mm) 0.094 in (2.4 mm) Blue, Yellow, White HDPE

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC
Braid Tinned Copper (TC) 78%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.303 in (7.70 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,303 Zoll (7,70 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence
Conductor(s) 11.5 Ohm/1000ft 18.3 pF/ft (60.0 pF/m) 110 Ohm

Nom Äußerer Schutz DCR

3,2 Ohm/1000 Fuß (10 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4 in (100 mm) 4 in (100 mm)

Maximale Zugspannung

86 lbs (39 kg)

Gewicht Kabelgebinde

49 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM, CL2

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Mitsubishi Nr. BA1SJ61-S, Kabel enthält Füllstoffe

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.515 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.515 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1348A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825112365 C
1348A 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825112372 C Z