Produktnummer: 1349A

CC Link, 5 C #18+20 Str BC, PVC+PO Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, PVC Jkt, CM

CC-Link, 5 Leiter 18+20AWG (7x26+7x28) blankes Kupfer, PVC+PO-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (78 %), PVC-Innenmantel, PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper
Conductor(s) 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) Black and White, Blue, Yellow, and White
Conductor(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.03 in (0.76 mm) HDPE

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Braid Tinned Copper (TC) 78%
Tinned Copper (TC)

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.309 in (7.85 mm)

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.53 in (13 mm) 0.512 in (13.0 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Max. Current
5.8 Ohm/1000ft 120 Ohm 6.1 Amps per Conductor
9.5 Ohm/1000ft (31 Ohm/km) 18.3 pF/ft (60.0 pF/m) 110 Ohm

Nom Äußerer Schutz DCR

8 Ohm/1000 Fuß (26 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (PLTC), (CM)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
5.12 in (130 mm) 5.12 in (130 mm)

Maximale Zugspannung

104 lbs (47.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

103 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CM, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.504 Revisionsdatum: 04-02-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.504 Revisionsdatum: 04-02-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1349A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825112389 C