Produktnummer: 1359A

Feldbus, 50 Pr #18 Str TC, PO-Isolierung, IS/OS, PVC-Ummantelung, CMG

Feldbus, 50 Paare 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, einzeln & Beldfoil®-Gesamtabschirmung, orangefarbener PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 50 18 7x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
PP - Polypropylene 0.021 in (0.53 mm) Blue, Orange and Numbered

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.085 in (2.2 mm) 1.662 in Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
5.86 Ohm/1000ft (19.2 Ohm/km) 45 pF/ft (150 pF/m) 1.2 pF/ft 100 Ohm 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 66% 5.2 Amps per Conductor

Nom Äußerer Schutz DCR

4,9 Ohm/1000 Fuß (16 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.039 0.08

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -40°C to 90°C

Maximale Zugspannung

2892 lbs (1312 kg)

Gewicht Kabelgebinde

1200 lbs/1000ft (1800 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEC 60332-3-24

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, PLTC

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.408 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.408 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1359A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825112624 C