Produktnummer: 1360A

Feldbus, 1 Pr #16 Str TC, PP Ins, OS, PVC Jkt, PLTC-ER, ITC-ER, c(UL)CMG

Feldbus, 1 Paar 16AWG (7x24H) verzinntes Kupfer, PP-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, orangefarbener PVC-Außenmantel, PLTC-ER, ITC-ER, c(UL) CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 7x24 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.029 in (0.74 mm) 0.117 in (2.97 mm) Blue & Orange

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC Foil In - with polyester wrap

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.065 in (1.7 mm) 0.40 in (10 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,40 Zoll (10 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 5.9 Ohm/1000ft 45 pF/ft (150 pF/m) 1.2 pF/ft 100 Ohm 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 66% 8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

7,5 Ohm/1000 Fuß (25 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 0.039 0.08 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC-ER), 150 V (ITC-ER)

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -40°C to +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4 in (100 mm) 4 in (100 mm)

Maximale Zugspannung

84 lbs (38 kg)

Gewicht Kabelgebinde

69 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL Loading, FT4, IEEE 1202, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Feldbus: Orangefarbene Ummantelung. Profibus PA: Eigensichere blaue Ummantelung.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.514 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.514 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1360A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825112631 C