Produktnummer: 1403A

SCSI, #28-34pr, PO, O/A Folie+Geflecht, PVC Jkt, CMG

SCSI, 28 AWG Litzenleiter (7 x 36) aus verzinntem Kupfer, flammhemmende Polyolefin-Isolierung, Polypropylen-Pufferschicht, verdrillte Paare, Gesamtabschirmung aus Beldefoil® + Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (85 % Abdeckung), siehe Farbcodetabelle (unten), hellgraue PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

SCSI II

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 34 28 7x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.034 in (0.86 mm) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White, White/Green & Green/White, White/Brown & Brown/White, White/Gray & Gray/White, Red/Blue & Blue/Red, Red/Orange & Orange/Red, Red/Green & Green/Red, Red/Brown & Brown/Red, Red/Gray & Gray/Red, Black/Blue & Blue/Black, Black/Orange & Orange/Black, Black/Green & Green/Black, Black/Brown & Brown/Black, Black/Gray & Gray/Black, Yellow/Blue & Blue/Yellow, Yellow/Orange & Orange/Yellow, Yellow/Green & Green/Yellow, Yellow/Brown & Brown/Yellow, Yellow/Gray & Gray/Yellow, Purple/Blue & Blue/Purple, Purple/Orange & Orange/Purple, Purple/Green & Green/Purple, Purple/Brown & Brown/Purple, Purple/Gray & Gray/Purple, White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown, White & Gray, Red & Blue, Red & Orange, Red & Green, Red & Brown Flame Retardant

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PO - Polyolefin (Foam) Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.038 in (0.97 mm) 0.48 in (12 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
73.5 Ohm/1000ft 12.7 pF/ft (41.7 pF/m) 30 pF/ft (98 pF/m) 122 Ohm 0.04 ns/ft 66% 0.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

1,15 Ohm/1000 Fuß (3,77 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.8 in (120 mm) 4.8 in (120 mm)

Maximale Zugspannung

262.8 lbs (119.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

128 Pfund/1000 Fuß

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CL2, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.446 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.446 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
1403A F2V1000 Grau, DEC 612825114765 C
1403A F2V500 Grau, DEC 612825114772 C