Produktnummer: 1425A

RS232/422 Low Cap, #24-15pr, FPE, O/A-Folie, PVC Jkt, CM, 100 Ω

Computer-EIA-RS-232/422-Kabel, 15 Paare, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, Datalene®-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen über größere Entfernungen; RS-423 Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 15 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0125 in (0.318 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe, White/Gray Stripe & Gray/White Stripe, Red/Blue Stripe & Blue/Red Stripe, Red/Orange Stripe & Orange/Red Stripe, Red/Green Stripe & Green/Red Stripe, Red/Brown Stripe & Brown/Red Stripe, Red/Gray Stripe & Gray/Red Stripe, Black/Blue Stripe & Blue/Black Stripe, Black/Orange Stripe & Orange/Black Stripe, Black/Green Stripe & Green/Black Stripe, Black/Brown Stripe & Brown/Black Stripe, Black/Gray Stripe & Gray/Black Stripe

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.455 in (11.6 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,455 Zoll (11,6 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) 13 pF/ft (43 pF/m) 22 pF/ft (72 pF/m) 100 Ohm 0.213 µH/ft (0.699 µH/m) 78% 1.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

11,2 Ohm/1000 Fuß (36,7 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

Temperatur

Operating
-20°C to +80°C

Maximale Zugspannung

165 lbs (74.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

90 lbs/1000ft (130 kg/km)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2919

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Zu den Isolierungsmerkmalen von Datalene® zählen eine niedrige Dielektrizitätskonstante und ein Verlustfaktor für eine schnelle und verzerrungsarme Datenverarbeitung. Zu den physikalischen Eigenschaften gehören gute Druckfestigkeit und geringes Gewicht.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.334 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.334 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
1425A 0601000 Chrom 612825115137 C
1425A 060500 Chrom 612825115144 C