Produktnummer: 1538A

RISC 6000, #28-3pr, BC, PO, O/A Folie+Geflecht, PVC-Jacke, CL2, 120Ω

RISC 6000 IBM N-Kabel, 28 AWG Litzenleiter (7 x 36) aus blankem Kupfer, patentierte Stufen-Polyolefin-Isolierung, verdrillte Paare, Gesamtabschirmung mit Beldfoil® + verzinntem Kupfergeflecht (65 % Abdeckung), verzinnter Kupferableiter, PVC-Mantel (siehe RISC-Farbcodetabelle unten).

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Für RISC-Systeme, bei denen Energieeffizienz im Vordergrund steht

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 28 AWG 7x36 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.035 in (0.89 mm) White & Blue, White & Orange, White & Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.02 in (0.51 mm) 0.230 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,230 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
70.6 Ohm/1000ft 12 pF/ft (39 pF/m) 21.5 pF/ft (70.5 pF/m) 120 Ohm 0.7 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

7,88 Ohm/1000 Fuß (25,9 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
1 MHz 17
4 MHz 26
10 MHz 32

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.30 in (58.4 mm) 2.30 in

Maximale Zugspannung

33.9 lbs (15.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

22 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

IBM Teil-Nr. N Kabel, RJ-45-kompatibel

Anmerkungen

US Patent Nr. 5,220,130. Einzelne Leiter sind doppelt isoliert. Die äußere Schicht der Isolierung muss vor dem Befestigen von modularen Steckverbindern abgezogen werden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.427 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.427 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
1538A 0081000 Grau 612825117612 C
1538A 008U1000 Grau 612825117605