Produktnummer: 1540A

RISC 6000, #28-7c, BC, PO, O/A Folie+Geflecht, PVC-Jacke, CL2

RISC 6000 IBM XX, YY-Kabel, 28 AWG Litzenleiter (7 x 36) aus blankem Kupfer, patentierte Stufen-Polyolefin-Isolierung, verdrillte Paare, Gesamtabschirmung mit Beldfoil® + verzinntem Kupfergeflecht (65 % Abdeckung), verzinnter Kupferableiter, PVC-Mantel (siehe RISC-Farbcodetabelle unten).

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Für RISC-Systeme, bei denen Energieeffizienz im Vordergrund steht

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 7 28 AWG 7x36 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP/PE - Polypropylene/Polyethylene 0.01 in (0.25 mm) 0.035 in mm IBM – RISC 6000

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 67%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.019 in (0.48 mm) 0.19 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,19 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
66.6 Ohm/1000ft 12.5 pF/ft (41.0 pF/m) 23 pF/ft (75 pF/m) 0.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

7,2 Ohm/1000 Fuß (24 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature
60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in

Maximale Zugspannung

14.7 lbs (6.67 kg)

Gewicht Kabelgebinde

19 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

IBM Artikel-Nr. XX, YY Kabel, RJ-45-kompatibel

Anmerkungen

Patent Nr. 5,220,130. Einzelne Leiter sind doppelt isoliert. ​​​​​​​Die äußere Isolierungsschicht muss vor dem Befestigen von modularen Steckverbindern abgezogen werden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.342 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.342 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
1540A 0081000 Grau 612825117643 C