Produktnummer: 2003C

Elektronisch, 2 C #18 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt

Elektronisch, 2 Leiter 18AWG (16x30) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
2003C

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Elektronik

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.016 in (0.41 mm) 0.079 in (2.0 mm) Black & White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.202 in (5.13 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,202 Zoll (5,13 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Pair(s) 7.06 Ohm/1000ft 13 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.02 in (51.3 mm) 2.02 in (51.3 mm)

Maximale Zugspannung

62 lbs (28 kg)

Gewicht Kabelgebinde

21 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2092

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 02-15-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 02-15-2024