Produktnummer: 2118A

Feldbus, 1 Pr #18 Str TC, XLPO Ins, OS, TPE Jkt, 600 V TC

Feldbus, 1 Paar 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, TPE-Außenmantel, 600 V TC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 7x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Color Code
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) Blue, Orange and Numbered

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Tinned Copper (TC)

Äußere Abschirmung

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.047 in (1.2 mm) 0.319 in (8.10 mm) Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 1.2 pF/ft 100 Ohm 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 64% 8.7 Amps per Conductor

Nom Äußerer Schutz DCR

1,48 Ohm/1000 Fuß (4,86 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.08 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Wet/Dry -25°C Cold Impact -40°C to +90°C -55°C Cold Bend

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.19 in (81.0 mm) 3.19 in (81.0 mm)

Maximale Zugspannung

44.8 lbs (20.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

51 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1581 Vertikale Kabeltrasse, 1202, IEC 60332-3-24

NEC/UL-Compliance

Article 336, TC-ER

AWM-Compliance

AWM I A/B II A/B, C22.2 #230 Typ TC (verzinntes Kupfer); C22.2#239 Typ CIC

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.546 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.546 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
2118A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825129479
2118A 0065000 Blau, hell Rolle 5.000 ft 612825129486
2118A 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825129462