Produktnummer: 3079T

Profibus, 1 Pr #22 Sol BC, PE Ins, OS+TC Brd, LSZH-TP Jkt, PLTC-ST1 CMG-ST1 Profibus DP

Profibus, 1 Paar 22 AWG (massiv) blankes Kupfer, PE-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil® + verzinntem Kupfergeflecht (65 %), raucharmer, halogenfreier Außenmantel, PLTC-ST1 CMG-ST1 SUN RES Profibus DP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

An Bord von Schiffen, in rauen Umgebungen, im Freien, bei Datenübertragungsanwendungen wie Profibus DP oder PA, bei Instrumentierungs- und Computerkabeln usw., bei denen die Kabel extremen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub und Öl ausgesetzt sind.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.035 in (0.89 mm) Red & Green Flame Retardant, Foam w/ skin

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.100 in (2.54 mm) 0.430 in (10.9 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,430 Zoll (10,9 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 150 Ohm 78%

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element
Pair(s)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG-ST1, PLTC-ST1)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Gewicht Kabelgebinde

87 lbs/1000ft (130 kg/km)

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CMG-ST1, PLTC-ST1

Anmerkungen

Kabel Siemens Sinec L2

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.282 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

Z – DIE ENDGÜLTIGE AUFSTELLUNG KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.282 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

Z – DIE ENDGÜLTIGE AUFSTELLUNG KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
3079T 0105000 Schwarz 612825140450 Z