Produktnummer: 3086A

DeviceBus® für Honeywell SDS, 2 Pr #16+20 Str TC, PVC+FPE Ins, IS, PVC Jkt, CL2

DeviceBus® für Honeywell SDS, 2 Paar 16+20AWG (19x28+19x32) verzinntes Kupfer, PVC+Schaum-PE-Isolierung, individuelle Beldfoil®-Abschirmung, PVC-Außenmantel, CL2

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 16 AWG 19x28 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 20 AWG 19x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.090 in (2.3 mm) Blue & Brown
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.042 in (1.1 mm) 0.120 in (3.05 mm) Black & White

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (19x32) TC Power & Data Pairs share same Drainwire

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.398 in (10.1 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,398 Zoll (10,1 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 4.52 Ohm/1000ft 6.94 Ohm/1000ft (22.8 Ohm/km) 18 Amps per Conductor at 30ºC
Data Pair(s) 11.3 Ohm/1000ft (37.1 Ohm/km) 5.75 Ohm/1000ft (18.9 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 120 Ohm 76% 8 Amps per Conductor at 30ºC

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Data Pair(s) 0.125 0.18 dB/100ft
0.5 0.35 dB/100ft
1 0.47 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CL2), 300 V (AWM 2464) 300 V (AWM I/II A)

Temperatur

UL Temperature Operating Storage
80°C -20°C to +80°C -40°C to +80 °C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.98 in (101 mm) 3.98 in (101 mm)

Maximale Zugspannung

125 lbs (56.7 kg)

Gewicht Kabelgebinde

79 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL2

AWM-Compliance

AWM 2464, AWM I/II A

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Mini-Kabel (Leitung)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.482 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.482 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3086A U3R500 Grau U3R Rolle 500 ft 612825141044 C
3086A U3R1000 Grau U3R Rolle 1.000 ft 612825141037 C