Produktnummer: 3087A

DeviceBus® für Honeywell SDS, 2 Pr #22 Str TC, PVC+FPE Ins, IS, PVC Jkt, CL2

DeviceBus® für Honeywell SDS, 2 Paar 22AWG (19x34) verzinntes Kupfer, PVC+Schaum-PE-Isolierung, individuelle Beldfoil®-Abschirmung, PVC-Außenmantel, CL2

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.050 in (1.3 mm) Blue & Brown
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.034 in (0.86 mm) 0.098 in (2.5 mm) Black & White

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC Power & Data Pairs share same Drainwire

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.290 in (7.37 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,290 Zoll (7,37 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 11.72 Ohm/1000ft (38.45 Ohm/km) 6 Amps per Conductor at 30ºC
Data Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft (59.7 Ohm/km) 9.59 Ohm/1000ft (31.5 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 120 Ohm 76% 6 Amps per Conductor at 30ºC

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Data Pair(s) 0.125 0.23 dB/100ft
0.5 0.42 dB/100ft
1.0 0.6 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CL2), 300 V (AWM 2464) 300 V (AWM I/II A)

Temperatur

UL Temperature Operating Storage
80°C -20°C to +80°C -40°C to +80 °C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.9 in (74 mm) 2.9 in (74 mm)

Maximale Zugspannung

47.5 lbs (21.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

37 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL2

AWM-Compliance

AWM 2464, AWM I/II A

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Mikro-Kabel (Verbindung)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.480 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.480 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3087A U3R500 Grau U3R Rolle 500 ft 612825141075 C
3087A U3R1000 Grau U3R Rolle 1.000 ft 612825141051 C
3087A U3R2000 Grau U3R Rolle 2.000 ft 612825141068 C
3087A U3R5000 Grau U3R Rolle 5.000 ft 612825141082 C Z