Produktnummer: 3120A

DeviceBus® für InterBus®-S, 3 Pr #24 Str TC, PO Ins, OS+TC Brd, PUR Jkt, AWM 20233

DeviceBus® für InterBus®-S, 3 Paar 24AWG (7x32) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (90 %), PUR-Außenmantel, AWM 20233

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 3

Anzahl der Leiter

6

Isolierung

Material Nominal Wall Thickness
PE - Polyethylene 0.016 in

Farbtafel

Number Color
1 White & Brown
2 Pink & Gray
3 Yellow & Green

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 24
Braid 2 Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PUR - Polyurethane 0.277 in 0.035 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
26 Ohm/1000ft 2.7 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
15.4 pF/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
100 Ohm

Verzögerung

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
66%

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
2.7 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL Temperaturbereich

80°C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +80 °C

Ölbeständigkeit

Ja

Gewicht Kabelgebinde

54 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

33 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

3 in

Compliance gemäß UL AWM

AWM 20233

CPR-Euroklasse

Eca

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.412 Revisionsdatum: 04-02-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.412 Revisionsdatum: 04-02-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
3120A G7W500 Grün, Matt Rolle 500 ft 612825141990
3120A G7W1000 Grün, Matt Rolle 1.000 ft 612825141983
3120A G7W5000 Grün, Matt Rolle 5.000 ft 612825142003