Produktnummer: 3124A

DeviceBus® für Square D/Seriplex®, 2 Pr #18+22 Str TC, FPE Ins, OS, PVC Jkt, CM

DeviceBus® für Square D/Seriplex®, 2 Paar 18+22AWG (16x30+7x30) verzinntes Kupfer, FPE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Power Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.026 in (0.66 mm) Black & Red HDPE
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0315 in (0.800 mm) White & Green HDPE

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC Foam PP tape under foil tape

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.039 in (0.99 mm) 0.308 in (7.82 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,308 Zoll (7,82 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Power Pair(s) 6.8 Ohm/1000ft (22 Ohm/km) 20 pF/ft (66 pF/m)
Data Pair(s) 18.1 Ohm/1000ft (59.4 Ohm/km) 16 pF/ft (52 pF/m) 120 Ohm 78%

Nom Äußerer Schutz DCR

10,7 Ohm/1000 Fuß (35,1 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 600 V (UL AWM 20201)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.75 in (95.3 mm) 3.75 in

Maximale Zugspannung

60 lbs (27 kg)

Gewicht Kabelgebinde

39.3 lbs/1000ft (58.5 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CL2, CM

AWM-Compliance

AWM 20201

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.459 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.459 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3124A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825142010 C