Produktnummer: 3125A

DeviceBus® für Square D/Seriplex®, 2 Pr #16+22 Str TC, PVC+PO Ins, OS (Daten), PVC Jkt, CM

DeviceBus® für Square D/Seriplex®, 2 Paare 16+22AWG (26x30+7x30) verzinntes Kupfer, PVC+PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (nur Datenpaar), PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
16 26x30 TC - Tinned Copper 1
22 7x30 TC - Tinned Copper 1

Anzahl der Leiter

4

Isolierung

Element Material Nominal Wall Thickness
16 AWG PE - Polyethylene (Foam) 0.025 in
22 AWG PE - Polyethylene (Foam) 0.0405 in

Farbtafel

Number Color
1 (16 AWG) Black and Red
2 (22 AWG) Green and White

Äußere Abschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 22 7x30

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Separator Material
PVC - Polyvinyl Chloride 0.368 in 0.039 in PO - Polyolefin (Foam) Tape

Verkabelung

Lay Direction
Left Hand

Leiter DCR

Element Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
16 AWG 4.49 Ohm/1000ft 16 Ohm/1000ft
22 AWG 18.1 Ohm/1000ft

Kapazität

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Shield
22 AWG 16 pF/ft 28 pF/ft
16 AWG 9 pF/ft 16 pF/ft
22 AWG
16 AWG

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
120 Ohm

Verzögerung

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%] Nominal Velocity of Propagation (VP) Description
78% 16 AWG
78% 22 AWG

Speisung

UL Description UL Voltage Rating
CM 300 V RMS
CL2

UL Temperaturbereich

75°C

Betriebstemperaturbereich

-20 °C bis +75 °C

Gewicht Kabelgebinde

55.6 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

85 lbs

NEC Artikel

Artikel 725 , Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CL2, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.383 Revisionsdatum: 04-02-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.383 Revisionsdatum: 04-02-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
3125A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825142027
3125A 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825142034